Dysza do zaworu rozprężnego, ORF, R407C; R236fa; R452A; R407A; R134a/R513A; R404A/R507A; R448A; R23; R22/R407C; R449A

068-2007

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 17 Gram
Masa netto 13 Gram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702422034681

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria TXV
Czynnik R134a/R513A
R22/R407C
R23
R236fa
R404A/R507A
R407A
R407C
R448A
R449A
R452A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Konstrukcja Tylko śrubunek SAE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 25 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Dysza do zaworu rozprężnego
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy 04
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych T2/TE2
Typ, wersja ORF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [kW] 6.4 kW
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [TR] 1.8 TR
Wyd. znamionowa R22, zakres B [kW] 5.6 kW
Wyd. znamionowa R22, zakres B [TR] 1.6 TR
Wyd. znamionowa R22, zakres N [kW] 12.1 kW
Wyd. znamionowa R22, zakres N [TR] 3.4 TR
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [kW] 4.5 kW
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [TR] 1.3 TR
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [kW] 9.9 kW
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [TR] 2.8 TR
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [kW] 12.4 kW
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [TR] 3.5 TR
Wyd. znamionowa R507, zakres B [kW] 4.5 kW
Wyd. znamionowa R507, zakres B [TR] 1.3 TR
Wyd. znamionowa R507, zakres N [kW] 9.9 kW
Wyd. znamionowa R507, zakres N [TR] 2.8 TR
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [kW] 5.4 kW
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [TR] 1.5 TR
Zakres nastawy, maks. [°C] 10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 50 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zastosowanie produktu T 2
TE 2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality