Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB SS 15, Stal nierdzewna
148B5388
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 15.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 15.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 5.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0