Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 20, Stal

148B5327

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 5.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.862 Kg
Masa netto 1.632 Kg
Volume 4.037 Liter
EAN 5702428473286

 

Akcesoria Akcesoria SVL Flexline
Brand SVL Flexline
Certyfikaty, aprobaty CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Czynnik R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Figura Kątowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2] 0.178 in²
Powierzchnia przepływu [mm2] 115 mm²
Produkt, opis Ręczny zawór regulacyjny
Przyłącze, standard EN 10220
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych REG-SA / REG-SB
Trzpień Standard
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja REG-SB 20
Wartość Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 5 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 20 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 20 mm
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality