Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA SS 20, Stal nierdzewna
148B5386
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 1.500, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0