Zawór regulujący poziom cieczy, PMFL 300

027F3063

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 18.02 kg
Masa netto 17.36 kg
EAN 5702422171218

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 406 psig
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Części w komplecie Zaślepka
Śruby kołnierzowe
Uszczelki kołnierza
Złącze pilota
Grupa produktów Regulatory poziomu cieczy
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Kategoria PED II
Malowany barwną farbą Cr3 / TLP
Nazwa produktu Zawór regulujący poziom cieczy
Nazwa rodziny produktów PMFL
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Regulacja poziomu cieczy
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ, wersja PMFL 300
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality