Elektryczny zawór rozprężny, ETS 25

034G4219

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.07 Kg
Masa netto 0.911 Kg
Volume 3.43 Liter
EAN 5702428825627

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 660 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu krokowego
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R507A
R513B
R515A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukcyjność faz [µH] 85000 μH
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczona strzałka dwukierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Liczba kroków 2625 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] 5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] 1.3 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego 100 %
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD wsteczny [bar] 33 bar
Maks. OPD wsteczny [psi] 478.6 psi
Materiał przyłącza Miedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
Napięcie [V], DC [Maks.] 13.8 V
Napięcie [V], DC [Min.] 11.5 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne M12
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie] Brak
Product Name Description Elektryczny zawór rozprężny
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Prąd fazowy (RMS) [mA] 100 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] 141 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] 17 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] 8.5 s
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ] 0.1 kOhm
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
SCIP dossier no. a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f
Serwis Części zamienne zaworu krokowego
Stopień ochrony IP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 65 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 150 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania ODF
Typ silnika Bipolarny
Typ, wersja ETS 25
UK RoHS compliance Yes
Uwaga dot. war. wyd. nom. Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wyd. nom. warunki [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW] 93 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 27 TR
Wydajność nominalna R22 [kW] 117 kW
Wydajność nominalna R22 [TR] 34 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 88 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 25 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 129 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 37 TR
Wydajność nominalna R410A [kW] 144 kW
Wydajność nominalna R410A [TR] 41 TR
Zgodność olejów MO
POE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality