Elektryczny zawór rozprężny, ETS 6 - 18

034G5070

Rozmiar wlotu [mm]: 7.94, Rozmiar wylotu [mm]: 7.94

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.057 Kg
Masa netto 0.05 Kg
Volume 0.203 Liter
EAN 5702428909051

 

Certyfikaty, aprobaty CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 47 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 681 psig
Cześći zamienne Electric valve accessories
Czynnik R134a
R22/R407C
R410A
R290
R32
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R404A
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R407A
R407F
R600a
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Figura Kątowy
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 1.8 mm
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Liczba kroków 480 (półkroki)
Maks. OPD [bar] 35 bar
Maks. OPD [psig] 507 psig
Materiał przyłącza Miedź
MOPD [bar/psi] 35 bar
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
Cewka manualna ETS 6
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 100 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product Name Description Elektryczny zawór rozprężny
Produkt identyczny 034G5075
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typ Do lutowania, ODF
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] 16 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] 6 s
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wlotu [cal] 5/16 in
Rozmiar wlotu [mm] 7.94 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 5/16 in
Rozmiar wylotu [mm] 7.94 mm
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych ETS 6
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 158 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -22 °F
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Półkrok (zalecany)
Mikrokrok
Typ silnika Silnik krokowy z magnesami trwałymi
Typ, wersja ETS 6 - 18
Wyd. nom. warunki [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Wyd. nom. warunki [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Wydajność nominalna R134a [kW] 8.1 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 2.3 TR
Wydajność nominalna R22 [kW] 10.3 kW
Wydajność nominalna R22 [TR] 2.93 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 7.3 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 2.07 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 10.6 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 3.01 TR
Wydajność nominalna R410A [kW] 12.1 kW
Wydajność nominalna R410A [TR] 3.44 TR
Zgodność olejów MO
POE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality