Zawór odcinający, SVA-S SS 15, Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754

148B5290

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.83 Kg
Masa netto 1.5 Kg
Volume 4.135 Liter
EAN 5702428840927

 

Akcesoria Akcesoria SVL Flexline
Brand SVL Flexline
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R170
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508b
Figura Kątowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Nazwa produktu Zawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Zawór odcinający
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standard EN 10220
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych SVA-S SS / SVA-L SS
Trzpień Standard
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja SVA-S SS 15
Wartość Cv [gal/min] 8.12 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 7 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 15 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 15 mm
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality