W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 235 produktu/-ów
Moduł funkcyjny, SVA-S 6-10, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Kołpak
Zastosowanie produktu: SVA-S 10; SVA-S 6
Moduł funkcyjny, SVA-S 6-10, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Pokrętło
Zastosowanie produktu: SVA-S 10; SVA-S 6
Zawór odcinający, SVA-S 50, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Kołpak
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak
Zawór odcinający, SVA-S 65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Kołpak
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak
Zawór odcinający, SVA-S 80, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Kołpak
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak
Zawór odcinający, SVA-S 100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Kołpak
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak