Zawór odcinający, SVA-DL 250
Zawór odcinający, SVA-DL 250

148B3763

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa

Szczegóły produktu

Masa brutto 148 kg
Masa netto 148 kg
EAN 5702428179256

 

Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Figura Kątowy
Grupa produktów Zawory odcinające i regulacyjne
Kategoria cieczy I
Kategoria PED III
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Nazwa produktu Zawór odcinający
Nazwa rodziny produktów Kątowy SVA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis produktu Zawór odcinający
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja SVA-DL 250
Wartość Cv [gal/min] 1867.6 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1610 m³/h
Wersja zaworu Niska różnica ciśnień
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 10"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 250 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 10"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 250 mm
Wyposażenie Pokrętło
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality