Odcinający zawór kulowy, GBC 67s
Odcinający zawór kulowy, GBC 67s

009L7960

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 2 5/8 IN, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 5/8 IN

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.95 kg
Masa netto 5.8 kg
EAN 5702428514866

 

Certyfikaty, aprobaty CCS
CE
UL
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 940 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 650 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu BM/GBC
Czynnik R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234ze(E)
R404A/R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Części w komplecie Zawór Schradera
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory odcinające i regulacyjne
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nazwa produktu Odcinający zawór kulowy
Nazwa rodziny produktów GBC v2
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opcja montażu panelowego M6 × 1.0 (2 PC)
Opis produktu Zawór kulowy
Port dostępu Tak
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Rozmiar wlotu [cal] 2 5/8 IN
Rozmiar wylotowy [cal] 2 5/8 IN
Serwis Części zamienne zaworu BM/GBC
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja GBC 67s
Uwaga dot. zakresu temp. medium 100°C-121°C użycie krótkotrwałe
Wartość Cv [gal/min] 424.69 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 367.38 m³/h
Wskaźnik kierunku przepływu Wytłoczona strzałka dwukierunkowa
Wyposażenie Kołpak z plombą drutową (zgodnie z EN 378)
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 121 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 250 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality