Odcinający zawór kulowy, GBC 67s

009L7066

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 2 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 5/8 in

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.9 Kg
Masa netto 4.35 Kg
Volume 8.778 Liter
EAN 5702428007818

 

Budowa złącza Zredukowany port
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
CE
EAC
UKCA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 650 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu BM/GBC
Czynnik R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234ze(E)
R404A/R507A
R463A
R1234yf
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R516A
Części w komplecie Zawór Schradera
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczona strzałka dwukierunkowa
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 2 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opcja montażu panelowego M6 × 1.0 (2 PC)
Port dostępu Tak
Product Name Description Odcinający zawór kulowy
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 2 5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal] 2 5/8 in
SCIP dossier no. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Serwis Części zamienne zaworu BM/GBC
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja GBC 67s
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 234.81 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 203.12 m³/h
Wyposażenie Cap w. wire seal
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality