Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
650 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B R515B R1234ze(E) R404A/R507A R463A R1234yf R32 R452B R454A R454B R454C R455A R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R1234yf R1234ze(E) R32 R452B R454A R454B R454C R455A R463A R516A |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
I |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Max. media temp. Oil free [°C] |
80 °C |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
2 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja montażu panelowego |
M6 × 1.0 (2 PC) |
Port dostępu |
Brak |
Product Name Description |
Odcinający zawór kulowy |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] |
2 1/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] |
54 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] |
2 1/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] |
54 mm |
SCIP dossier no. |
4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Serwis |
Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
GBC 54s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
277.57 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
240.11 m³/h |
Wyposażenie |
Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |