W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 591 produktu/-ów
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 75.000 m³/h, NBR
Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 130.000 m³/h, NBR
Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 75.000 m³/h, EPDM
Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 130.000 m³/h, EPDM
Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM
Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM
Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM
Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2