Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Cewka |
Brak |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
70 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
1015 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R407A R407F R448A R449A R450A R452A R1234yf R1270 R290 R32 R407H R422B R422D R438A R444B R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R134a R22/R407C R23 R410A R744 R1233zd(E) R1234ze(E) R404A/R507A R454A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Funkcja |
NC |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Min. OPD [bar] |
0.02 bar |
MOPD [bar/psi] |
ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
40 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] |
12 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
12 mm |
SCIP dossier no. |
d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Serwis |
Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] |
105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
9 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie |
Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja |
EVU 5 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.8 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.65 m³/h |
Zgodność olejów |
AB PAG PAO POE PVE MO |