Zawór elektromagnetyczny, EVU 1, Do lutowania, ODF, 1/4 in, Funkcja: NC

032F9524

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.125 Kilogram
Masa netto 0.103 Kilogram
Objętość 0.821 Liter
EAN 5702428995191

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
UR
Cewka Brak
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 70 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1015 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Figura Przelotowy
Funkcja NC
Grupa produktów Solenoid valves
Min. OPD [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal] 1/4 in
SCIP dossier no. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP dossier product name EVU 1-8
Serwis Brak
Temperatura medium, maks. [°C] 105 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 221 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - Coil dependent
Tuleja, średnica wew.[mm] 9 mm
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny, do lutowania
Typ, wersja EVU 1
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. zakresu temp. medium Defrost max. 130ºC/265ºF
Wartość Cv [gal/min] 0.12 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.1 m³/h
Zgodność olejów AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality