Zawór elektromagnetyczny, EVR 6, Śrubunek, 3/8 in, Funkcja: NO
032L8085
Wartość Kv [m³/h]: 1.000, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wartość Kv [m³/h]: 1.000, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Masa brutto | 0.251 Kg |
Masa netto | 0.222 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428952521 |
Masa brutto | 0.251 Kg |
Masa netto | 0.222 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428952521 |
Certyfikaty, aprobaty |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Działanie zaworu | Serwo-membrana |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 6 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 21 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 305 psi |
Min. OPD [bar] | 0.03 bar |
Min. OPD [psi] | 0.44 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
SCIP dossier product name | EVR 10-22 (NO) |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVR 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.15 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Zgodność olejów |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Certyfikaty, aprobaty |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Działanie zaworu | Serwo-membrana |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 6 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 21 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 305 psi |
Min. OPD [bar] | 0.03 bar |
Min. OPD [psi] | 0.44 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
SCIP dossier product name | EVR 10-22 (NO) |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVR 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.15 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Zgodność olejów |
AB PAG PAO POE PVE MO |