Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cewka |
Brak |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
655 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513B R515A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R290 R600 R600a |
Działanie zaworu |
BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Funkcja |
NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
3.3 mm |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC |
38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC |
550 psi |
Maks. OPD [psi] 14 W, AC |
350 psi |
Min. OPD [bar] |
0 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
24 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór elektromagnetyczny |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/4 in |
SCIP dossier no. |
7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name |
EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Serwis |
Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych |
EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] |
105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie |
Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja |
EVR 3 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium |
Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] |
0.31 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.27 m³/h |
Zgodność olejów |
AB PAG PAO POE PVE MO |