Zawór elektromagnetyczny, EVR 2, Do lutowania, ODF, 1/4 in, NC
032F2302
Wartość Kv [m³/h]: 0.160, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wartość Kv [m³/h]: 0.160, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Masa brutto | 0.184 Kg |
Masa netto | 0.127 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428049825 |
Masa brutto | 0.184 Kg |
Masa netto | 0.127 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702428049825 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.3 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Produkt identyczny | 032F1201 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 in |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 2 |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R452B R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.3 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Produkt identyczny | 032F1201 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 in |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 2 |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |