Zawory elektromagnetyczne do amoniaku i fluorowcopochodnych czynników chłodniczych

Wyświetlanie 45 produktu/-ów

Zawór elektromagnetyczny, EVRST 20

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Tak, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500

Zawór elektromagnetyczny, EVRA 3

Nazwa produktu: Zawór elektromagnetyczny, Typ, wersja: EVRA 3, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3

Typ przyłącza wlotowego: Gwint, Typ przyłącza wylotowego: Gwint, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 10

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Tak, Wartość Cv [gal/min]: 1.700, Wartość Kv [m³/h]: 1.500

Widok: