W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 47 produktu/-ów
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Tak, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500
Nazwa produktu: Zawór elektromagnetyczny, Typ, wersja: EVRA 3, Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Gwint, Typ przyłącza wylotowego: Gwint, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Tak, Wartość Cv [gal/min]: 1.700, Wartość Kv [m³/h]: 1.500