Zawór elektromagnetyczny, EVRST 20

032F2237

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.112 Kilogram
Masa netto 1.837 Kilogram
Objętość 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Brak
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 400 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Działanie zaworu BEZPOŚREDNI
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 13 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 14 bar
Maks. OPD [bar] 12 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 13 bar
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Min. OPD [bar] 0 bar
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Tak
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Przyłącze standardowe EN 10220
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wlotu [cal] 1 in
Rozmiar wylotowy [cal] 1 in
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EVRS / EVRST
Standard przyłącza wylotowego EN 10220
Temperatura medium, maks. [°C] 105 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 221 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVRST 20
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. zakresu temp. medium Odszranianie maks. 130°C/265°F
Wartość Cv [gal/min] 5.2 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 4.5 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality