Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3
032F3081
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Gwint, Typ przyłącza wylotowego: Gwint, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Gwint, Typ przyłącza wylotowego: Gwint, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230
Masa brutto | 0.41 kg |
Masa netto | 0.39 kg |
EAN | 5702422128618 |
Masa brutto | 0.41 kg |
Masa netto | 0.39 kg |
EAN | 5702422128618 |
Akcesoria | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Czynnik |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.6 mm |
Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W, AC | 25 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 14 bar |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Nazwa rodziny produktów | EVRS |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Przyłącze standardowe | ISO 228-1 |
Rozmiar wlotu [cal] | G 1/4 |
Rozmiar wylotowy [cal] | G 1/4 |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRS / EVRST |
Standard przyłącza wylotowego | ISO 228-1 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRS 3 |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
Akcesoria | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Czynnik |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.6 mm |
Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W, AC | 25 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 14 bar |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Nazwa rodziny produktów | EVRS |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Przyłącze standardowe | ISO 228-1 |
Rozmiar wlotu [cal] | G 1/4 |
Rozmiar wylotowy [cal] | G 1/4 |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRS / EVRST |
Standard przyłącza wylotowego | ISO 228-1 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRS 3 |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |