Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
032F3080 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
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
Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3
032F3080
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230