Zawór elektromagnetyczny, EVRA 3

032F3050

Zawór elektromagnetyczny, Typ, wersja: EVRA 3, Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.902 Kilogram
Masa netto 0.84 Kilogram
Volume 1.246 Liter
EAN 5702422027928

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Brak
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 42 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 610 psig
Cześći zamienne Kołnierze
Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Działanie zaworu BEZPOŚREDNI
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 12 W, AC 25 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 14 bar
Maks. OPD [psi] 14 W, AC 300 psi
Materiał korpusu Stal automatowa
Min. OPD [bar] 0.2 bar
Min. OPD [psi] 2.9 psi
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór elektromagnetyczny
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EVRA / EVRAT
Temperatura medium, maks. [°C] 105 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 221 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz
Typ przyłącza wylotowego Kołnierz
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVRA 3
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. zakresu temp. medium Odszranianie maks. 130°C/265°F
Wartość Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality