Zawór elektromagnetyczny, EVRA 10
032F621331
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz, Wartość Cv [gal/min]: 1.730, Wartość Kv [m³/h]: 1.500
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz, Wartość Cv [gal/min]: 1.730, Wartość Kv [m³/h]: 1.500
Masa brutto | 2.088 Kg |
Masa netto | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Masa brutto | 2.088 Kg |
Masa netto | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Tak |
Cewka typu | BE230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne |
Kołnierze Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Działanie zaworu | Serwo-membrana |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 18 bar |
Materiał korpusu | Żeliwo |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.72 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pobór mocy | 10 W |
Pobór mocy [W] 50Hz | 12 W |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze cewki | Skrzynka łączeniowa |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRA / EVRAT |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Kołnierz |
Typ przyłącza wylotowego | Kołnierz |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 1.73 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Tak |
Cewka typu | BE230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne |
Kołnierze Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Działanie zaworu | Serwo-membrana |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 18 bar |
Materiał korpusu | Żeliwo |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.72 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pobór mocy | 10 W |
Pobór mocy [W] 50Hz | 12 W |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze cewki | Skrzynka łączeniowa |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRA / EVRAT |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Kołnierz |
Typ przyłącza wylotowego | Kołnierz |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 1.73 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |