W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Zawór blokowy ICF, 15 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 36.10
Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, 15 mm, Przyłącze, standard: EN 10220
Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, 20 mm, Przyłącze, standard: EN 10220
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, 20 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 36.10
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, 22 mm, Przyłącze, standard: EN 1254-5
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120