W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 29 produktu/-ów
Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20 A33, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.200, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0
Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20A, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0
Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20B, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 2.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0
Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20C, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 4.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0
Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20B66, Stal
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 1.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 2
Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.170, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 4
Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.450, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 8
Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.928, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 16
Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 1.600, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 24
Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 2.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 30
Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 3.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 42
Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 4.200, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 3L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.260, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 3L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.260, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 3L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.260, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 5L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.480, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 5L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.480, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 5L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.480, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 8L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.800, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 8L
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.800, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9