Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1240

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 11.000, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4.00 - 17.00, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.32 Kg
Masa netto 3.202 Kg
Volume 4.941 Liter
EAN 5702422038689

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Akcesoria do zaworów termostatycznych
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
Czynniki chłodnicze bez oleju R513A
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] 26.5 bar
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] 384.3 psig
Materiał korpusu Żeliwo
Medium Woda słodka
Neutralna solanka
MWP (czynnik chłodniczy) [bar] 24.1 bar
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 4 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór wodny sterowany ciśnieniem
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik] 1/4 in - 6 mm
Różnica ciśnień [bar] 10 bar
Różnica ciśnień [psi] 145 psi
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ przyłacza [czynnik] Śrubunek SAE
Typ, wersja WVFX 40
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Kv [m³/h] 11 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] 17 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] 4 bar
Zasada działania Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality