Uniwersalny korpus zaworu

Wyświetlanie 155 produktu/-ów

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 6, SVL Flexline, Kątowy

Max. Working Pressure [psig]: 943, Direction: Angleway, Inlet connection type: Solder, Connection standard: ASME B16.22

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 6, SVL Flexline, Przelotowy

Max. Working Pressure [psig]: 943, Direction: Straightway, Inlet connection type: Solder, Connection standard: ASME B16.22

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 40, SVL Flexline, Kątowy

Max. Working Pressure [psig]: 943, Direction: Angleway, Inlet connection type: Solder, Connection standard: ASME B16.22

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 80, SVL Flexline, Kątowy

Max. Working Pressure [psig]: 943, Direction: Angleway, Inlet connection type: Solder, Connection standard: ASME B16.22

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 32, SVL Flexline, Przelotowy

Max. Working Pressure [psig]: 943, Direction: Straightway, Inlet connection type: Solder, Connection standard: ASME B16.22

Widok: