Wyłączniki

Wyświetlanie 22 produktu/-ów

Bezpiecznik, CTI 15

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 50, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 0.09

Bezpiecznik, CTI 15

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 30, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 1.50

Bezpiecznik, CTI 15

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 20, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 2.50

Bezpiecznik, CTI 15

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 8, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 5.50

Bezpiecznik, CTI 15

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 6, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 7.50

Widok: