System monitoringu, AK-SM 820A

080Z4024

Funkcja: Zbieranie danych, jednostka monitorująca, Miejsce stosowania: Sklep osiedlowy, Stopień ochrony: IP20, Typ regulatora: Menedżer systemu

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.4 kg
Masa netto 1.8 kg
EAN 5715162496268

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
C-TICK
CE
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Zbieranie danych, jednostka monitorująca
Grupa produktów Rozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowe Wyświetlacz dotykowy
Język produktu chiński
czeski
duński
holenderski
Angielski
francuski
niemiecki
węgierski
włoski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
Miejsce stosowania Sklep osiedlowy
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 100 V
Nazwa produktu System monitoringu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Stopień ochrony IP20
Typ regulatora Menedżer systemu
Typ transmisji CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Typ, wersja AK-SM 820A
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 2 szt.
Wyposażenie <NULL>
Wyświetlacz z przodu Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality