System monitoringu, AK-SM 820
080Z4004
Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: Sklep osiedlowy, Typ transmisji: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: Sklep osiedlowy, Typ transmisji: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
Masa brutto | 2.48 kg |
Masa netto | 1.84 kg |
EAN | 5702428867054 |
Masa brutto | 2.48 kg |
Masa netto | 1.84 kg |
EAN | 5702428867054 |
Akcesoria | Electron. control accessories |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US C-TICK CE CMIM |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcja | Zbieranie danych, jednostka monitorująca |
Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
Informacje dodatkowe | z wyświetlaczem i klawiaturą |
Język produktu |
chiński czeski duński holenderski Angielski francuski niemiecki węgierski włoski polski portugalski rosyjski hiszpański |
Miejsce stosowania | Sklep osiedlowy |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Nazwa produktu | System monitoringu |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ regulatora | Menedżer systemu |
Typ transmisji |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Typ, wersja | AK-SM 820 |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 2 szt. |
Wyposażenie | <NULL> |
Wyświetlacz z przodu | Tak |
Akcesoria | Electron. control accessories |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US C-TICK CE CMIM |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcja | Zbieranie danych, jednostka monitorująca |
Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
Informacje dodatkowe | z wyświetlaczem i klawiaturą |
Język produktu |
chiński czeski duński holenderski Angielski francuski niemiecki węgierski włoski polski portugalski rosyjski hiszpański |
Miejsce stosowania | Sklep osiedlowy |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Nazwa produktu | System monitoringu |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ regulatora | Menedżer systemu |
Typ transmisji |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Typ, wersja | AK-SM 820 |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 2 szt. |
Wyposażenie | <NULL> |
Wyświetlacz z przodu | Tak |