System monitoringu, AK-SM 810
System monitoringu, AK-SM 810

080Z4006

Funkcja: Zbieranie danych, bez wyświetlacza, Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Stopień ochrony: IP20, Typ regulatora: Menedżer systemu

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.99 kg
Masa netto 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

Akcesoria Electron. control accessories
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
C-TICK
CE
CMIM
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Zbieranie danych, bez wyświetlacza
Grupa produktów Rozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowe Bez wyświetlacza i klawiatury
Język produktu chiński
czeski
duński
holenderski
Angielski
francuski
niemiecki
węgierski
włoski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
Miejsce stosowania Licencja chłodzenia
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 100 V
Nazwa produktu System monitoringu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Serwis Brak
Stopień ochrony IP20
Typ regulatora Menedżer systemu
Typ transmisji ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Typ, wersja AK-SM 810
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 2 szt.
Wyposażenie <NULL>
Wyświetlacz z przodu Brak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality