System monitoringu, AK-SM 800AL
080Z4014
Funkcja: Zbieranie danych, Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Stopień ochrony: IP20, Typ regulatora: Rejestrator alarmów
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Funkcja: Zbieranie danych, Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Stopień ochrony: IP20, Typ regulatora: Rejestrator alarmów
Masa brutto | 2.41 kg |
Masa netto | 1.84 kg |
EAN | 5702428851831 |
Masa brutto | 2.41 kg |
Masa netto | 1.84 kg |
EAN | 5702428851831 |
Akcesoria | Electron. control accessories |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US C-TICK CE CMIM |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcja | Zbieranie danych |
Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
Informacje dodatkowe | Z wyświetlaczem dotykowym |
Język produktu | Angielski |
Miejsce stosowania | Licencja chłodzenia |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Nazwa produktu | System monitoringu |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ regulatora | Rejestrator alarmów |
Typ transmisji |
ETHER MODBUS |
Typ, wersja | AK-SM 800AL |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 2 szt. |
Wyposażenie | <NULL> |
Wyświetlacz z przodu | Tak |
Akcesoria | Electron. control accessories |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US C-TICK CE CMIM |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Funkcja | Zbieranie danych |
Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
Informacje dodatkowe | Z wyświetlaczem dotykowym |
Język produktu | Angielski |
Miejsce stosowania | Licencja chłodzenia |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Nazwa produktu | System monitoringu |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ regulatora | Rejestrator alarmów |
Typ transmisji |
ETHER MODBUS |
Typ, wersja | AK-SM 800AL |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 2 szt. |
Wyposażenie | <NULL> |
Wyświetlacz z przodu | Tak |