Sterownik zespołu, AK-PC 782A

080Z0192

Funkcja: Nadkrytyczny booster, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RJ11 (CAN) do wyświetlacza; RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.964 Kg
Masa netto 0.645 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Cechy produktu Zgodny z CO2
Zawiera zewnętrzną komunikację
Zmienne ciśnienie skraplacza
Funkcja odzysku ciepła
Ograniczenie obciążenia
Korekcja nocna
Optymalizacja P0
Regulacja pracy pompy
Zawór trójdrogowy
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Nadkrytyczny booster
Grupa produktów Compressor/condenser control
Informacje dodatkowe Nadkrytyczny, prędkość, CO2, HP, Olej, HR
Język produktu czeski
duński
holenderski
Angielski
fiński
francuski
niemiecki
włoski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
Liczba złączy wejście/wyjście 160 szt.
Maks. liczba dodatk. regulatorów PI 3 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych 10 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść analogowych 5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść presostatów 5 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść termostatów 5 szt.
Maks. liczba modułów rozszerz. 11 szt.
Maks. liczba spręż. sygnły bezp. 6 szt.
Maks. liczba sprężarek 8 szt.
Maks. liczba wentylatorów 8 szt.
Miejsce stosowania Regulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Narzędzia programistyczne AK-ST 500
Nazwa produktu Sterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Sterowanie wydajnością wentylatora Krok/prędkość
Tryb regulacji wentylatora PI
Tryb sterowania wydajnością PI
Tryb wydajności sprężarki Krok/prędkość
Typ regulacji skraplacza Temperatura
Typ regulatora Sterownik zespołu
Typ transmisji LON RS485
RJ11 (CAN) do wyświetlacza
RS232
USB-B to PC
Typ, wersja AK-PC 782A
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 11 szt.
Wejście sterowania wydajnością Ciśnienie
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 8 szt.
Wyświetlacz - opcjonalny EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Wyświetlacz z przodu Brak
Zarządzanie olejem Tak, z CO2
Zużycie energii [VA] 8 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality