Sterownik zespołu, AK-PC 551

080G0288

Funkcja: 2 Sprężarka i zwykły skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.1 Kg
Masa netto 0.86 Kg
Volume 11.809 Liter
EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
Cechy produktu Brzęczyk
Bezpieczeństwo sprężarki
Bezpieczeństwo temperatury gazu wylotowego
Bezpieczeństwo wentylatora
Zmienne ciśnienie skraplacza
Funkcja odzysku ciepła
Bezpieczeństwo wysokiego ciśnienia
Ograniczenie obciążenia
Bezpieczeństwo niskiego ciśnienia
Optymalizacja nocna
Optymalizacja P0
Zegar czasu rzeczywistego
Bezpieczna temperatura zasysanych par
Certyfikaty, aprobaty CE
CMIM
EAC
cURus
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja 2 Sprężarka i zwykły skraplacz
Grupa produktów Compressor/condenser control
Ilość baterii 1
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Informacje dodatkowe Przekaźniki 5,6 typu półprzewodnikowego
Język produktu chorwacki
czeski
duński
holenderski
Angielski
francuski
niemiecki
węgierski
włoski
polski
portugalski
Rumunia
rosyjski
serbski
hiszpański
turecki
Maks. liczba sprężarek 8 szt.
Miejsce stosowania Regulacja wydajności
Montaż Szyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Nazwa produktu Sterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 10 W
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Sterowanie wydajnością wentylatora Krok/prędkość
Supply voltage [V] DC 24 V
Tryb regulacji wentylatora PI
Tryb sterowania wydajnością PI
Tryb wydajności sprężarki Krok/prędkość/PWM
Typ regulacji skraplacza Ciśnienie/temperatura
Typ transmisji MODBUS
Typ, oznaczenie AK-PC 551
Typ, wersja AK-PC 551
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 8 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 8 szt.
Wejście sterowania wydajnością Ciśnienie/temperatura
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 8 szt.
Wyjście analogowe (AO) 2 szt.
Wyposażenie Zawiera przyłącza i wyświetlacz
Wyświetlacz - opcjonalny Zawiera zewnętrzny wyświetlacz MMIGRS2
Wyświetlacz z przodu Brak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality