Certyfikaty, aprobaty |
C-TICK CE EAC CMIM |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Electron. control accessories |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Sprężarka, odszranianie, wentylator, alarm, więcej |
Grupa produktów |
Evaporator and room control |
Informacje dodatkowe |
Alarm = Światło lub grzałka poręczowa |
Liczba wejść czujników |
3 szt. |
Maks. liczba parowników |
1 szt. |
Maks. liczba sprężarek |
1 szt. |
Miejsce stosowania |
Regulacja temperatury |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Sterownik mebla/komory (TXV) |
Produkt identyczny |
084B4664 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Typ czujnika |
Czujniki temperatury |
Typ regulatora |
Sterownik chłodniczy (temperatura) |
Typ transmisji |
MODBUS Opcjonalny LON Opcjonalny MODBUS |
Typ wspieranych czujników |
NTC-M2020 PTC 1000 Pt 1000 |
Typ zaworu |
EVR (TXV) |
Typ, wersja |
EKC 302D |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
3 szt. |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
2 szt. |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
4 szt. |
Wyświetlacz - opcjonalny |
EKA 163A EKA 164A |
Wyświetlacz z przodu |
Tak |
Zużycie energii [VA] |
2.3 VA |