Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC 750

080Z0139

Funkcja: 1-4 AKV(EEV), elastyczne wejście/wyjście, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.932 Kilogram
Masa netto 0.645 Kilogram
Objętość 6.248 Liter
EAN 5702428901314

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja 1-4 AKV(EEV), elastyczne wejście/wyjście
Grupa produktów Evaporator and room control
Informacje dodatkowe °F/ PSI
Język produktu Amerykańskie
Maks. liczba parowników 4 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Nazwa produktu Sterownik mebla/Komory (EEV)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podłączenie czujnika Zacisk śrubowy
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Typ przetwornika ciśnienia 1-5 V
Ratiometryczny
Typ regulatora Sterownik mebla/pomieszczenia (4 AKV)
Typ transmisji LON RS485
Typ wspieranych czujników PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu AKV (EEV)
Typ, wersja AK-CC 750
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 11 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 8 szt.
Wyświetlacz - opcjonalny EKA 163A
EKA 164B
Wyświetlacz z przodu Brak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality