Menedżer systemu
Menedżer systemu

080Z4021

Miejsce stosowania: Licencja chłodzenia, Typ transmisji: ETHER

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.41 kg
Masa netto 0.78 kg
EAN 5715162295502

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Zbieranie danych, jednostka monitorująca
Grupa produktów Rozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowe z wyświetlaczem i klawiaturą
Język produktu chiński
Miejsce stosowania Licencja chłodzenia
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 100 V
Nazwa produktu Menedżer systemu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Stopień ochrony IP20
Typ transmisji ETHER
Typ, wersja AK-SM 850A
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 2 pc
Wyświetlacz z przodu Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality