Menedżer systemu, AK-SM 720
Menedżer systemu, AK-SM 720

080Z8513

Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: MONITOROWANIE/ALARM, Typ transmisji: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.97 kg
Masa netto 0.65 kg
EAN 5702428134422

 

Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Monitorowane alarmów, rejestracja danych
Grupa produktów Rozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowe PO optymalizacja, sterowanie główne
Język produktu duński
Angielski
fiński
Swedish
Miejsce stosowania MONITOROWANIE/ALARM
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Nazwa produktu Menedżer systemu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Serwis Brak
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ regulatora Menedżer systemu
Typ transmisji LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Typ, wersja AK-SM 720
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 11 pc
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 8 pc
Wyświetlacz z przodu Brak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality