Menedżer systemu, AK-SM 350
Menedżer systemu, AK-SM 350

080Z8502

Typ regulatora: Menedżer systemu, Miejsce stosowania: MONITOROWANIE/ALARM, Typ transmisji: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP;

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.13 kg
Masa netto 1.6 kg
EAN 5702428134439

 

Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Zbieranie danych, jednostka monitorująca
Grupa produktów Rozwiązania do monitorowania
Informacje dodatkowe Optymalizacja PO
Język produktu Amerykańskie
Angielski
portugalski
hiszpański
Miejsce stosowania MONITOROWANIE/ALARM
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 115 V
Nazwa produktu Menedżer systemu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Serwis Brak
Typ regulatora Menedżer systemu
Typ transmisji LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
TP BUS
Typ, wersja AK-SM 350
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 16 pc
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 2 pc
Wyświetlacz z przodu Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality