W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 2 produktu/-ów
Urządzenie monitorujące, PR-SC4 Direct
Miejsce stosowania: MONITOROWANIE/ALARM, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Urządzenie monitorujące, PR-SC4 Modbus
Miejsce stosowania: MONITOROWANIE/ALARM, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1