Bateria zapasowa [V] DC [min] |
18 V |
Certyfikaty, aprobaty |
CE RoHS CMIM UA UKCA cURus |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Electronic valve control |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informacje dodatkowe |
Shared power supply |
Montaż |
Szyna DIN |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Narzędzia programistyczne |
KoolProg |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
24 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podtrzymanie bateryjne [V] DC [maks.] |
24 V |
Product Name Description |
Napęd zaworu krokowego |
REACH Candidate List substances |
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
SCIP dossier no. |
6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689 |
Stopień ochrony |
IP00 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
60 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-20 °C |
Typ transmisji |
TTL to Interface |
Typ zaworu |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C CCMT L JKV UKV |
Typ, wersja |
EKF 1A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valve output number |
1 |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
1 szt. |
Wejścia analogowe, typy |
Voltage or Current |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
1 szt. |