Sprężarka tłokowe, Falownik, VTZ215AGNR1A
Sprężarka tłokowe, Falownik, VTZ215AGNR1A

120B0006

Czynniki chłodnicze: R134a; R404A; R407C, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja; Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Szczegóły produktu

Masa brutto 72 kg
Masa netto 68 kg
EAN 5702428666121

 

Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) 22.6 bar
Cylinder 4
Czynniki chłodnicze R134a
R404A
R407C
Częstotliwość [Hz] 30 - 90
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane złączki Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 485 mm
Ekonomizer Brak
Faza 3
Kod generacji A
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) 29.4 bar
MMT 51 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 50 Nm
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] 15 Nm
Moment obrotowy mocowania przyłącza ssawnego [Nm] 110 Nm
Moment obrotowy mocowania przyłącza tłocznego [Nm] 90 Nm
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 Nm
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] 30 Nm
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 Nm
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 4 Nm
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 10 kg
Napełnienie olejem [L] 3.9 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 25 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 25 bar
Niska strona objętość 31 L
Niska strona TS maks. 50 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 380 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 9.8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 29 kW
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Oznaczone znakiem CE
Dopuszczenie UL kiedy połączona z przetwornicą częstotliwości
Olej referencyjny 160PZ
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis VTZ215-G
Oznaczenie modelu VTZ215AGNR1A
Oznaczenie typu Compressor
Pojemność skokowa [cm3] 215.44 cm³
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Rotolock
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 30 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 25 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 30 bar
Prąd rozruchu wirnika 197 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 0 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 0 rpm
Regulacja wydajności Falownik
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 0.47 Ohm
RLA 40.8 A
Rozmiar adaptera do lutowania do rury przyłącza tłocznego [in] 3/4 in
Rozmiar adaptera do wspawanie rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 3/4 in
Rozmiar przyłącza ssawnego Rotolock [in] 1 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 1/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego Rotolock [in] 1 1/4 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 3/4 in
Rysunek numer 8504018a
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 395 mm
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Tuleja złączki ODF
Typ, wersja VTZ
Uwaga dotycząca montażu (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock)
Wyrównywanie oleju śrubunek 3/8'' SAE
Wysoka strona objętość 1.2 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 480 V
Wysokość całkowita [mm] 518 mm
Wysokość opakowania [mm] 600 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 233 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 125 mm
Zabezpieczenie silnika Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Chłodzenie LT
Chłodzenie MT
Zawór bezpieczeństwa 30 bar/8 bar
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 352 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi