Sprężarka tłokowe, Falownik, VTZ121AGNR1B
120B0004
Czynniki chłodnicze: R134a; R404A; R407C, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja; Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynniki chłodnicze: R134a; R404A; R407C, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja; Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Masa brutto | 43.5 kg |
Masa netto | 40 kg |
EAN | 5702428666145 |
Masa brutto | 43.5 kg |
Masa netto | 40 kg |
EAN | 5702428666145 |
Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) | 22.6 bar |
Cylinder | 2 |
Czynniki chłodnicze |
R134a R404A R407C |
Częstotliwość [Hz] | 30 - 85 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane złączki | Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 395 mm |
Ekonomizer | Brak |
Faza | 3 |
Kod generacji | A |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) | 29.4 bar |
MMT | 29 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 Nm |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 Nm |
Moment obrotowy mocowania przyłącza ssawnego [Nm] | 110 Nm |
Moment obrotowy mocowania przyłącza tłocznego [Nm] | 90 Nm |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 Nm |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 30 Nm |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 Nm |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 Nm |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.8 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Niska strona objętość | 16.5 L |
Niska strona TS maks. | 50 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 380 V |
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz | 6.7 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz | 14.4 kW |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Oznaczone znakiem CE Dopuszczenie UL kiedy połączona z przetwornicą częstotliwości |
Olej referencyjny | 160PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis | VTZ121-G |
Oznaczenie modelu | VTZ121AGNR1B |
Oznaczenie typu | Compressor |
Pojemność skokowa [cm3] | 120.94 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 30 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 139 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.59 Ohm |
RLA | 23.2 A |
Rozmiar adaptera do lutowania do rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rozmiar adaptera do wspawanie rury przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/4 in |
Rozmiar przyłącza ssawnego Rotolock [in] | 1 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego Rotolock [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rysunek numer | 8502016a |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 365 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | VTZ |
Uwaga dotycząca montażu | (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju | śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość | 0.6 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysokość całkowita [mm] | 413 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 455 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 165 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 74 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży |
Klimatyzacja Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Zawór bezpieczeństwa | 30 bar/8 bar |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 288 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) | 22.6 bar |
Cylinder | 2 |
Czynniki chłodnicze |
R134a R404A R407C |
Częstotliwość [Hz] | 30 - 85 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane złączki | Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 395 mm |
Ekonomizer | Brak |
Faza | 3 |
Kod generacji | A |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) | 29.4 bar |
MMT | 29 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 Nm |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 Nm |
Moment obrotowy mocowania przyłącza ssawnego [Nm] | 110 Nm |
Moment obrotowy mocowania przyłącza tłocznego [Nm] | 90 Nm |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 Nm |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 30 Nm |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 Nm |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 Nm |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.8 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Niska strona objętość | 16.5 L |
Niska strona TS maks. | 50 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 380 V |
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz | 6.7 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz | 14.4 kW |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Oznaczone znakiem CE Dopuszczenie UL kiedy połączona z przetwornicą częstotliwości |
Olej referencyjny | 160PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis | VTZ121-G |
Oznaczenie modelu | VTZ121AGNR1B |
Oznaczenie typu | Compressor |
Pojemność skokowa [cm3] | 120.94 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 30 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 139 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.59 Ohm |
RLA | 23.2 A |
Rozmiar adaptera do lutowania do rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rozmiar adaptera do wspawanie rury przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/4 in |
Rozmiar przyłącza ssawnego Rotolock [in] | 1 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego Rotolock [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rysunek numer | 8502016a |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 365 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | VTZ |
Uwaga dotycząca montażu | (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju | śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość | 0.6 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysokość całkowita [mm] | 413 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 455 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 165 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 74 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży |
Klimatyzacja Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Zawór bezpieczeństwa | 30 bar/8 bar |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 288 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |