Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R410A |
Częstotliwość [Hz] |
25 - 100 |
Description |
VZH088BG |
Dostarczane instrukcje |
Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie |
Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczany olej |
Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] |
355 mm |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Faza |
3 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Niebieski |
Lepkość [cP] |
32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu |
1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Masa opakowania [Kg] |
55 kg |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
46.9 A |
Mocowanie wziernika |
Wkręcany |
Model number |
VZH088BGANA |
Moment obrotowy mocowania [Nm] |
15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] |
50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] |
3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] |
4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
5.9 kg |
Napełnienie olejem [L] |
3.3 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość |
12.7 L |
Niska strona TS maks. |
55 °C |
Niska strona TS min. |
-35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
342 V |
Oil level switch port |
No |
Olej referencyjny |
160SZ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] |
88.4 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] |
37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] |
33.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] |
45 bar |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] |
0.10 Ohm |
RLA |
37.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
7/8 in |
Rysunek numer |
8560025d |
SCIP dossier no. |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Stopień ochrony IP |
IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] |
455 mm |
Technologia |
Spiralna |
Technologia marki |
Sprężarka spiralna |
Typ oleju |
POE |
Typ, wersja |
VZH088A/B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wyrównywanie oleju |
Rolotock 1-3/4'' |
Wysoka strona objętość |
0.7 L |
Wysoka strona TS maks. |
150 °C |
Wysoka strona TS min. |
-35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
528 V |
Wysokość całkowita [mm] |
485 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
578 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
235 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
451 mm |
Zabezpieczenie silnika |
Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] |
380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży |
Klimatyzacja |
Złączka standardowa |
ODF |
Średnica [mm] |
243 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Śruba 4.8 mm |