Sprężarka spiralna, VZH088CGANA

120G0189

Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Szczegóły produktu

Masa brutto 79 kg
Masa netto 59.02 kg
EAN 5702424543907

 

Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) 33.3 bar
Czynniki chłodnicze R410A
Częstotliwość [Hz] 25 - 100
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 355 mm
Ekonomizer Brak
Faza 3
Kod generacji A
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) 48.7 bar
Masa opakowania [Kg] 55 kg
MMT 55 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 Nm
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 Nm
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 Nm
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 4 Nm
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 6 kg
Napełnienie olejem [L] 3.8 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 12.7 L
Niska strona TS maks. 55 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 342 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 28.3 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 37.9 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 129.35 kBtu/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
UL
Oil level switch port No
Olej referencyjny 160SZ
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis VZH088CG
Oznaczenie modelu VZH088CGANA
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność skokowa [cm3] 88.4 cm³
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 45 bar
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Regulacja wydajności Falownik
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 0.08 Ohm
RLA 44 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rysunek numer 8560025e
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 455 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju POE
Typ, wersja VZH
Wyrównywanie oleju Rolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość 0.7 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 528 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 528 V
Wysokość całkowita [mm] 485 mm
Wysokość opakowania [mm] 578 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 235 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 451 mm
Zabezpieczenie silnika Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Zawór bezpieczeństwa Brak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality