Sprężarka spiralna, VZH035CGANB

120G0185

Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Szczegóły produktu

Masa brutto 30 kg
Masa netto 27 kg
EAN 5702424287450

 

Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 90 °
Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) 33.3 bar
Czynniki chłodnicze R410A
Częstotliwość [Hz] 15 - 100
Ekonomizer Brak
Faza 3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Korek gumowy
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) 41.1 bar
Maksymalny prąd pracy 14.3A
Materiał przyłącza ssawnego Miedź
Materiał przyłącza tłocznego Miedź
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 11 Nm
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 53 Nm
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 Nm
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 3.6 kg
Napełnienie olejem [L] 1.3 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 3.2 L
Niska strona TS maks. 55 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 342 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 4.8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 10.9 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 37.2 kBtu/h
Oil level switch port No
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis VZH035CG
Oznaczenie modelu VZH035CGANB
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojedyncze opakowanie * Opakowania indywidualne: Sprężarki pakowane indywidualnie w opakowania kartonowe
Pojemność skokowa [cm3] 34.9 cm³
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Regulacja wydajności Falownik
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 0.71 Ohms
RLA 12.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0VG8213b
Spust oleju Śrubunek 1/4"
Stopień ochrony IP IP22
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Tuleja złączki -
Typ oleju PVE
Typ, wersja VZH
Uwagi do połączenia ssawnego Korek gumowy
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka strona objętość 0.5 L
Wysoka strona TS maks. 65 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 528 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 528 V
Wysokość całkowita [mm] 415 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 242 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 371 mm
Zabezpieczenie silnika Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Zawór bezpieczeństwa Brak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 165 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality