Sprężarka spiralna, VZH028CJANB
120G0186
Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynniki chłodnicze: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60
Masa brutto | 30 kg |
Masa netto | 26 kg |
EAN | 5702424287436 |
Masa brutto | 30 kg |
Masa netto | 26 kg |
EAN | 5702424287436 |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 90 ° |
Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) | 33.3 bar |
Czynniki chłodnicze | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Ekonomizer | Brak |
Faza | 3 |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) | 41.1 bar |
Maksymalny prąd pracy | 25.3A |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 Nm |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 Nm |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 Nm |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.6 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.1 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Niska strona objętość | 3.2 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 200 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 200 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 200 V |
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz | 3.8 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz | 8.6 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h | 29.35 kBtu/h |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | 160HV |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis | VZH028CJ |
Oznaczenie modelu | VZH028CJANB |
Oznaczenie typu | Sprężarka |
Pojedyncze opakowanie | * Opakowania indywidualne: Sprężarki pakowane indywidualnie w opakowania kartonowe |
Pojemność skokowa [cm3] | 27.8 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 22 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 0VG8213b |
Spust oleju | Śrubunek 1/4" |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | - |
Typ oleju | PVE |
Typ, wersja | VZH |
Uwagi do połączenia ssawnego | Korek gumowy |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 65 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 415 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 242 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 371 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 220-240/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Zawór bezpieczeństwa | Brak |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 165 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 90 ° |
Ciśnienie maksymalne po stronie niskiego ciśnienia (Ps) | 33.3 bar |
Czynniki chłodnicze | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Ekonomizer | Brak |
Faza | 3 |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (Ps) | 41.1 bar |
Maksymalny prąd pracy | 25.3A |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 Nm |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 Nm |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 Nm |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.6 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.1 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Niska strona objętość | 3.2 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 200 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 200 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 200 V |
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz | 3.8 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz | 8.6 kW |
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h | 29.35 kBtu/h |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | 160HV |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis | VZH028CJ |
Oznaczenie modelu | VZH028CJANB |
Oznaczenie typu | Sprężarka |
Pojedyncze opakowanie | * Opakowania indywidualne: Sprężarki pakowane indywidualnie w opakowania kartonowe |
Pojemność skokowa [cm3] | 27.8 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 22 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 0VG8213b |
Spust oleju | Śrubunek 1/4" |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | - |
Typ oleju | PVE |
Typ, wersja | VZH |
Uwagi do połączenia ssawnego | Korek gumowy |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 65 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 415 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 242 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 371 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 220-240/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Zawór bezpieczeństwa | Brak |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 165 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |